Publicar produtos
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Traduzido por Google,

    Steel deck é uma chapa de aço corrugada formada a frio suportada por vigas ou vigas de aço. É usado para suportar concreto ou membrana isolante de um telhado. Foi desenvolvido para fornecer um produto estruturalmente eficiente para uso em sistemas de telhado e piso.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal_deck
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de produtosBuilding materials
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2016-01-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23
    • Título OmniclassStructural Floors and Flat Roofs
    • Código CSI UniFormat IIB10
    • Título CSI UniFormat IISUPERSTRUCTURE