Publicar produtos
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    Traduzido por Google,

    Estas tábuas de bancada extralargas em requintada termomagnólia irão adicionar um toque de conforto ao mesmo tempo que realçam a aparência da sua casa.

    A tonalidade escura obtida pela modificação térmica dá à magnólia um acabamento imponente e exclusivo.

    Crie a sauna dos seus sonhos ou um espaço interior sofisticado.

    Especificação
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Familia de productoInterior
    • Grupo de produtosInteriors and Saunas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding