Publicar produtos
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Traduzido por Google,

    Equipe sua casa ou sauna com um perfil elegante e moderno em magnólia termicamente modificada para uma aparência elegante.

    A tonalidade escura obtida pela modificação térmica dá à magnólia um acabamento imponente e exclusivo.

    Crie a sauna dos seus sonhos ou um espaço interior sofisticado.

    Especificação
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicainterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Familia de productoInterior
      • Grupo de produtosInteriors and Saunas
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalThermally Modified Wood
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emEstonia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
      • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding