Publicar produtos
Thermory Spruce Decking
Thermory

Thermory Spruce Decking

Traduzido por Google,

Os decks de abeto modificados termicamente da nossa gama Benchmark conferem ao seu terraço uma aparência rústica natural com nós visíveis. A modificação térmica confere ao abeto excelente resistência às intempéries e durabilidade, bem como um tom dourado claro naturalmente bonito.

Nossa seleção inclui perfis para fixação oculta, que podem ser usados para um acabamento impecável e fácil instalação.

A madeira modificada termicamente é uma escolha natural, durável e amiga do ambiente.

Especificação
  • Application: Decking 

    Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified spruce 

    Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation 

    Types: Visible, hidden 

    Use: Exterior 

    Installation methods: Screw, clip, PaCS

    Durability class: 1

    (25+ years' protection against wood decay)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspruce-decking-est
  • Familia de productoDecking
  • Grupo de produtosBenchmark Spruce
  • Data de publicação2021-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emEstonia
  • Fabricado emEstonia
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia