Publicar produtos
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

Traduzido por Google,
Uma gama de uplights fluorescentes compactos e finos para 2 lâmpadas TC-L de 55 W. Corpo e refletor em chapa de aço pintada de branco. Altura mínima de montagem recomendada 1,8m e distância mínima do teto 900mm. Dois centros de fixação com entrada de cabos traseira para placa de fixação (227 x 105mm) projetada para fixação em qualquer superfície rígida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única96004637
  • Familia de productoIndoor lighting
  • Grupo de produtosSurface and Suspended Luminaires
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115