Publicar produtos
ETICS facade insulation system
Thrakon

ETICS facade insulation system

Traduzido por Google,

O sistema de isolamento térmico externo mais completo da Grécia. Uma variedade de 4 produtos de isolamento diferentes, além de mais de 30 propostas distintas para fachadas…

Especificação
  • ETIC System included multiple products :

    Adhesives for Insulation Boards & Basic Coat Plaster: Full range of welding material and the base layer, or non-fiber reinforced, organic or inorganic, depending on the requirements of the application - 7 Product available.

    Insulation Boards: 6 thermal insulation products: ULTRAPOR EPS, ULTRAPOR GRAPHITE EPS, ULTRAWOOL stone wool and ULTRAPOR XPS

    Reinforcement ETICS: Certified fiberglass for application of CLIMAPLUS insulation system

    Impregnating Coating: Solutions for correct preparation of the substrate before application of the top coat

    FInal coat: a full range of inorganic and organic (acrylic, silicone) coatings, according to the requirements of application

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaetics
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento