Publicar produtos
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri

    Bandeja Capri

    Traduzido por Google,

    Bandejas formadas por estampagem profunda, fabricadas em chapa de aço pré-pintada de 0,5 mm de espessura, fornecidas com película adesiva protetora que garante sua qualidade durante o processo de fabricação.

    Bandeja THU de grande formato 1000×1000 projetada para instalação com perfis ocultos (clip-in) ou visíveis (T15 v8 ou T24 embutido). Para sistemas ocultos, há dois formatos de bandeja adicionais: 300×300 e 300×1000. Bandejas com largura de 300 mm são sempre lisas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAPRI01
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa