Publicar produtos
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia

    Lama Italia

    Traduzido por Google,

    Teto falso metálico feito de ripas de alumínio pré-pintadas, encaixadas em ripas com diferentes passos de corte (50, 60, 70, 80, 90, 100 mm) e penduradas na laje superior por meio de um sistema de hastes roscadas. Ripas feitas de chapa de alumínio de 0,45 mm de espessura mais revestimentos formados por laminação a frio.

    As ripas têm uma largura de 30 mm e quando colocadas sobre a ripa permanecem separadas
    uma distância entre eles que dependerá da ripa selecionada
    (20/30/40/50/60/70 mm).

    Opção de ripas perfuradas: As ripas podem ter uma microperfuração de 1,5 mm de diâmetro em padrão escalonado, cobrindo a parte central da ripa e 20 mm de cada lateral. A porcentagem de perfuração da lâmina é de 15,5% considerando os lados perfurados. As lâminas perfuradas são fornecidas com um véu acústico de 0,2 mm de espessura, fixado na face interna por meio de um adesivo termicamente ativado e uma película protetora na face externa visível.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaITALIA02
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosSTAVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa