Publicar produtos
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán

    Rejilla Milán

    Traduzido por Google,
    O sistema de teto de grade Milan permite a criação de um design onde a luz e a sombra interagem. A variedade de cores e tons pode resultar em uma infinita gama de acabamentos. Através de uma simples moldura de perfil oculto é criado um espaço de teto contínuo que pode ser acessado ou ajustado em qualquer ponto da instalação. É fornecido em módulos de 600x600mm que são fáceis de instalar. Fabricado em alumínio é altamente durável e de fácil manutenção. Os painéis de grade podem ser montados em uma estrutura de perfil T15. Neste caso a grelha é composta por módulos de 600 x 600mm com bordas perimetrais da mesma cor que são montadas sobre os perfis T15.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMILAN03
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosOPEN CELL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa