Publicar produtos
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24

    Bandeja Módena T24

    Traduzido por Google,

    Bandejas THU Modena com dimensões de 600×600 mm no eixo do perfil, com borda tegular (V6-chanfrada), (V8-reta) ou nivelada e com sistema de perfil visível (T24 ou T-Decor24), compostas por perfis primários e secundários de 24 mm de largura e diferentes alturas. Alternativamente, as bandejas podem ser fabricadas nas dimensões 300×1200 com bordas retas (V8).

    Bandejas THU Modena com dimensões 600×600 mm para eixo de perfil, borda
    regular (V6-chanfrado), (V8-reto) ou nivelado. Alternativamente, as bandejas podem ser fabricadas nas dimensões 300×1200 com bordas retas (V8).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMODENA01
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa