Publicar produtos
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano

    Lama Murano

    Traduzido por Google,

    O teto do sistema Murano é montado com perfis de ripas Murano ocultos e acabamento perimetral angular THU. O perfil Murano de 28 mm de largura e 3,70 m de comprimento, feito de tira de aço galvanizado, tem pequenas asas verticais especialmente projetadas para a acomodação correta dos modelos Murano.

    Lâminas formadas por perfilagem a frio, fabricadas em chapa de aço pré-pintada de 0,50 mm de espessura ou alumínio de 0,6 mm de espessura. Todas as ripas são fornecidas com película adesiva protetora que garante sua qualidade durante o processo de fabricação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMURANO02
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosSTAVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa