Publicar produtos
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    Traduzido por Google,
    A telha de teto Roma é ideal para uso em espaços de grupo e zonas de trânsito. Este modelo pode ser produzido no tamanho exato desejado pelo cliente, facilitando tanto a instalação quanto o acabamento simétrico do teto. É um tecto contínuo facilmente ajustável, permitindo o acesso à cavidade interior para fins de manutenção ou reparação. Apresenta-se em duas larguras diferentes, 200 e 300 mm, de comprimento variável (máximo 2,5 metros autoportante) ou 6 metros em tiras) e a versão mais larga pode ser perfurada para melhorar o desempenho acústico com a adição de lã termoadesiva.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaROMA02
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosSTAVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa