Publicar produtos
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In

    Bandeja Sicilia Clip-In

    Traduzido por Google,

    Bandeja THU com referência ANB0xxxxx com bordas chanfradas e sistema de perfis ocultos composto por perfis triangulares, peças suspensas e/ou travessas (dependendo do sistema de montagem). Bandejas formadas por estampagem profunda, feitas de chapa de aço galvanizado pré-pintada de 0,50 mm de espessura. Todas as bandejas são fornecidas com película adesiva protetora que garante a qualidade durante o processo de fabricação.

    Há uma grande variedade de tamanhos e acabamentos, incluindo larguras de bandeja de 100 (somente lisa, que geralmente é usada como acessório para 300 e 600), 300 e 600 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSICILIA01
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa