Publicar produtos
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Traduzido por Google,

    Ripas feitas de chapa de alumínio de 0,45 mm (Venice 200) ou 0,55 mm (Venice 300) de espessura, além de revestimentos formados por laminação a frio. As ripas são fixadas à ripa por meio de abas que são abertas e fechadas manualmente. Além disso, clipes de plástico são usados ​​para prender as ripas. A gama de acabamentos limita-se a ripas lisas pré-laqueadas; o tipo de ripa Venice 300 pode ser perfurado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVENECIA02
    • Familia de productoMetallic Ceilings
    • Grupo de produtosSTAVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-10
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa