Publicar produtos
0630B – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Blue color.
0630B – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Blue color.
    TIEMME

    0630B – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Blue color.

    Traduzido por Google,

    Os tubos (AL-COBRAPEX) são adequados para qualquer tipo de aquecimento/resfriamento e sistemas higiênicos sanitários, plantas de distribuição de ar comprimido, com aplicações no campo residencial, comercial e agrícola, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo *.

    Os tubos são tubos MULTI-CAMADA com bobina de alumínio e apresentam uma alternativa válida tanto para tubos de plástico como de metal que são normalmente empregados em sistemas comuns. A tecnologia destes tubos reside no facto de uma camada metálica (alumínio) ser inserida entre duas camadas de material plástico (polietileno e PE-Xb ) combinando assim as vantagens do componente plástico (resistência à abrasão, resistência à corrosão e outras substâncias químicas agentes, leveza e fácil instalação), com os do componente de alumínio (resistência a alta pressão, estabilidade dimensional e dilatação térmica reduzida).
    * Para verificar a compatibilidade com fluidos e outras substâncias, entre em contato com os escritórios técnicos em Tiemme.

    Tubo multicamada PE-Xb com bobina de alumínio
    Disponível com isolamento azul.

    Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação com diâmetros de 14 a 32 mm. **
    **Verifique a espessura na folha de dados relevante



    Faixa de produção:
    Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)

    Produtos relacionados:
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

    Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1656 Placa de parede flangeada fêmea de encaixe de cotovelo para tubo multicamada

    Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0630B_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Isolato
    • Familia de productoPIPES
    • Grupo de produtosAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCFluxo de Tubo
    • Código ETIMEC010225
    • Nome ETIMMulti-layered pipe, smooth
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 39 00
    • Título OmniclassPiping
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING