Publicar produtos
Heating Floor System DRY
Heating Floor System DRY
Heating Floor System DRY
Heating Floor System DRY
    TIEMME

    Heating Floor System DRY

    Traduzido por Google,

    DRY é o inovador sistema seco criado pela Tiemme para atender a demanda por sistemas radiantes de baixa inércia térmica .
    Pode ser utilizado em sistemas de aquecimento e arrefecimento radiante tanto em edifícios novos, para garantir os valores de resistência térmica exigidos pela norma UNI EN 1264, como em renovações, onde a prioridade passa a ser a limitação das espessuras globais do sistema. Caracteriza-se pela sua colocação extremamente rápida, pois não há tempos de secagem da betonilha, e pela sua elevada condutividade térmica, graças à sua folha de alumínio que é fornecida pré-acoplada à camada EPS do painel.

    Painel isolante para sistemas de piso radiante seco, fabricado em poliestireno expandido sinterizado de células fechadas, com aditivo de grafite, pré-acoplado a uma folha de alumínio com 100 mm e 150 mm de distância de instalação.
    Reação ao fogo Euroclasse E retardante de chama (de acordo com UNI EN 13501-1).
    Extremamente rápido para colocar em plena operação.

    Ampla gama disponível, para cada necessidade de espessura:
    Sp. 26mm (300 kPa de compressão, RD = 0,75 m² K/W )
    Sp. 42mm (300 kPa de compressão, RD = 1,27 m² K/W )

    Produtos aviáveis:
    Arte. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 3873-3873BY coletor de distribuição pré-montado PISO com medidores de vazão
    Arte. Caixa metálica 1939 com regulagem de altura e profundidade

    Especificação
    • Art. 4517GRF (100 mm pipe laying distance)
      Insulating panel for dry floor radiant systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, pre-coupled to an aluminium foil, with a high thermal conductivity, 0.15 mm thickness. Provided with routing for holding pipe with an external diameter of 16 mm with 100 mm laying distance. Reduced commissioning time thanks to the absence of screed. Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive resistance at 10% crushing 300 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk.

      Total plan dimensions: 1400 x 800 mm. Available insulation thicknesses: 26 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.27 m² K/W mm).



      Art. 4517GRF (150 mm pipe laying distance)

      Insulating panel for dry floor radiant systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, pre-coupled to an aluminium foil, with a high thermal conductivity, 0.15 mm thickness. Provided with routing for holding pipe with an external diameter of 16 mm with 150 mm laying distance. Reduced commissioning time thanks to the absence of screed. Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive resistance at 10% crushing 300 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk.

      Total plan dimensions: 1400 x 750 mm. Available insulation thicknesses: 26 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.26 m² K/W).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheating-floor-system-dry
    • Familia de productoRADIANT SYSTEM
    • Grupo de produtosFLOOR HEATING SYSTEM
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos