Publicar produtos
1652SN _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe
TIEMME

1652SN _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de pressão reta com rosca fêmea ISO 7 .

Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão:
Tubos com diâmetros de Ø 14 mm a Ø 63 mm .
Conexão fêmea de G1/2" (DN15) para G2" (DN50) .



Gama de produção:
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamadas

Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Cotovelo fêmea de pressão com flange de 3 furos para tubulação multicamadas

Art. 1657 Conexão de pressão "T" para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

Acessórios adicionais:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea

Especificação
  • Art.1652SN
    Press fitting with female thread
    Production range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1652SN_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings