Publicar produtos
1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT
TIEMME

1654CT _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe - COMPACT

Traduzido por Google,

Adequado para qualquer tipo de sistema de aquecimento/refrigeração e higiênico-sanitário, com aplicação nos setores residencial, comercial, industrial , agrícola e geralmente com qualquer fluido não corrosivo.

Eles consistem em uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que é deformada "mecanicamente" para garantir o mecanismo de vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que, portanto, permitem a instalação em subsuperfície conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Encaixe de pressão de cotovelo rosqueado Extremidades macho ISO 7.
Disponível na versão estanhada [SN].

Ampla gama disponível, adequada para todos os requisitos de conexão de:
Tubo de Ø 14mm a Ø 63mm .
Extremidade macho de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .



Gama de produtos:
Arte. 1650 macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubos multicamadas
Arte. 1652 Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas

Arte. 1653-1661 Encaixe de dupla pressão em cotovelo para tubos multicamadas (ângulo 45° ou 90°) N.º art. 1655 Cotovelo Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubos multicamadas
Arte. 1658 "T" Encaixe de pressão macho para tubos multicamadas
Arte. 1659 "T" Encaixe de pressão fêmea para tubos multicamadas

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea


Especificação
  • Art.1654
    Elbow press fitting for multilayer pipes with male threaded connections.
    Product range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1654CT_Elbow-male-fitting_Raccordo-curvo-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões