Publicar produtos
1654U _ Double U-shaped press fitting with male connection
TIEMME

1654U _ Double U-shaped press fitting with male connection

Traduzido por Google,

Encaixes de cotovelo em forma de “U” adequados para qualquer tipo de sistema sanitário, nos setores residencial, comercial e industrial.

Eles consistem em uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que é deformada "mecanicamente" para garantir o mecanismo de vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que, portanto, permitem a instalação em subsuperfície conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

A sua forma particular em " U" garante um fluxo constante no interior do sistema evitando a estagnação do fluido e prevenindo a formação da bactéria LEGIONELLA

Encaixe de pressão de cotovelo com rosca em "U" Extremidade macho ISO 7 .
Disponível na versão estanhada [SN].

Ampla gama disponível, adequada para todos os requisitos de conexão:
Tubo de Ø 16mm e Ø 20mm .
Extremidade macho de G1/2" (DN15)



Gama de produtos:
Arte. 1650 macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubos multicamadas
Arte. 1652 Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão dupla de cotovelo para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 cotovelo macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1655 Cotovelo Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubos multicamadas
Arte. 1658 "T" Encaixe de pressão macho para tubos multicamadas
Arte. 1659 "T" Encaixe de pressão fêmea para tubos multicamadas

Acessórios completos:
Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Arte. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de esfera com furo padrão macho/fêmea e alça de alumínio
Arte. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de esfera com furo completo macho/fêmea e alça de alumínio

Arte. 1676USM Cotovelo Wallplate Fêmea com formato "U" para tubos multicamadas


Especificação
  • Art.1654U
    Elbow press fitting with "U" shape threaded male
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1654U_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings