Publicar produtos
1654 _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1654 _ Elbow press fitting MALE for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

Adequado para qualquer tipo de sistema de aquecimento/refrigeração e higiênico-sanitário, com aplicação nos setores residencial, comercial, industrial , agrícola e geralmente com qualquer fluido não corrosivo.

Eles consistem em uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que é deformada "mecanicamente" para garantir o mecanismo de vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que, portanto, permitem a instalação em subsuperfície conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Encaixe de pressão de cotovelo rosqueado Extremidades macho ISO 7.
Disponível na versão estanhada [SN].

Ampla gama disponível, adequada para todos os requisitos de conexão de:
Tubo de Ø 14mm a Ø 63mm .
Extremidade macho de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .


Gama de produtos:
Arte. 1650 macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubos multicamadas
Arte. 1652 Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão dupla de cotovelo para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1655 Cotovelo Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubos multicamadas
Arte. 1658 "T" Encaixe de pressão macho para tubos multicamadas
Arte. 1659 "T" Encaixe de pressão fêmea para tubos multicamadas

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea



Especificação
  • Art.1654
    Elbow press fitting formultilayer pipes with male threaded connections.
    Product range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1654_Elbow-male-fitting_Raccordo-curvo-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText