Publicar produtos
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange
    TIEMME

    1656 - 1656XL - 1656KB - 1656CE - 1656SM _ Curved press fitting female with 3-holes flange

    Traduzido por Google,

    Encaixes de pressão curvos com flange de 3 furos para todos os tipos de instalações sanitárias, no âmbito residencial, comercial e industrial .

    São constituídos por uma “manga” externa em aço inoxidável que, mediante o uso de pinças dedicadas, é deformada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos permanentes, esses acessórios podem ser instalados ocultos. Um "anel" de polímero separa a parte de aço da parte de latão, a fim de evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

    Encaixe de pressão curvo com sistema de fixação à parede ; Rosca fêmea ISO 7 .
    Também disponível na versão estanhada [SN]

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de:
    Rosca fêmea G1/2" (DN15) e G3/4"(DN20) .
    Vários tubos

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 1656 para tubos de Ø 14 mm a Ø 26 mm
    Arte. 1656CE para tubos de Ø 16 mm a Ø 20 mm
    Arte. 1656SM para tubos de Ø 14mm a Ø 20mm
    Arte. 1656KB para tubos de Ø 14mm a Ø 20mm
    Arte. 1656XL para tubos de Ø 14mm a Ø 16mm


    Faixa de produção:
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

    Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1656DFCT Encaixe de pressão curvo Fêmea com flange de 2 furos para tubo multicamada
    Arte. 1676USM Encaixe de pressão curvo Fêmea com flange de 2 furos, em forma de "U" para tubo multicamada

    Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio
    Arte. 1493Z Suportes lineares com guias de regulagem

    Especificação
    • Art.1656
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø26 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656CE
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656SM
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø16 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 40mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656KB
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 52mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped



      Art.1656XL
      Curved press fitting with wall fixing system by 3-holes flange, female thread
      Production range from Ø14 to Ø20 mm
      Body: brass CW617N
      Ring: PA
      Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
      H body: 77mm, 90mm, 110mm

      Maximum operating temperature: 95°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM_Wallplate-elbow-female_Raccordo-curvo-femmina-parete
    • Familia de productoFITTINGS
    • Grupo de produtosWALL SYSTEMS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC003099
    • Nome ETIMWall plate
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
    • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings