Publicar produtos
1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes
TIEMME

1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes

Traduzido por Google,

Adequado para qualquer tipo de sistema de aquecimento/arrefecimento e higiênico-sanitário, com aplicação nos setores residencial, comercial, industrial e agrícola, e geralmente com qualquer fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que se deforma "mecanicamente" para garantir a vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que permitem, portanto, a instalação subterrânea, conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permitir que o instalador verifique a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão em T por pressão .
Disponível em latão


Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de conexão de Ø 14 mm a Ø 63 mm .


Gama de produtos:
Art. 1650SN Conexão macho/de pressão para tubos multicamadas
Art. 1651SN Conexão de dupla pressão para tubos multicamadas
Art. 1652SN Conexão fêmea/de pressão para tubos multicamadas

Art. 1653-1661SN Cotovelo de dupla pressão para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654SN Cotovelo Macho / Conexão de Pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1655SN / conexão de pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1656SN para tubos multicamadas

Art. 1658SN Conexão de pressão macho "T" para tubos multicamadas
Art. 1659SN "T" Conexão fêmea de pressão para tubos multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio


Especificação
  • Art.1657SN
    Tee press fitting.
    Product range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1657SN_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings