Publicar produtos
1658 _ T press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1658 _ T press fitting MALE for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostos por uma "manga" externa em aço inoxidável que, por meio de um grampo dedicado, é prensada “mecanicamente” para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos em vigor, estes acessórios podem ser instalados ocultos . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

Encaixe de pressão em T com conexão roscada macho ISO 7 .
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão:
Tubos de Ø 14mm a Ø 40mm .
Rosca macho de G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32) .



Faixa de produção:
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe de pressão de cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea.

Especificação
  • Art.1658
    T press fitting with male threaded connection
    Production range from Ø14 to Ø40 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1658_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings