Publicar produtos
1664 _ Elbow press fitting female with bracket
TIEMME

1664 _ Elbow press fitting female with bracket

Traduzido por Google,

As conexões de cotovelo com suporte são adequadas para todos os tipos de sistemas sanitários, em ambientes residenciais, comerciais e industriais .

São constituídas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma pinça específica, é deformada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, estas conexões podem ser instaladas de forma oculta. Um "anel" de polímero separa a parte de aço da parte de latão, evitando o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permitindo ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexões de cotovelo prensadas com suporte Rosca fêmea ISO 7 .
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível para qualquer instalação e conexão, desde:
Tubos com diâmetro de 16 mm e 20 mm .
Rosca fêmea de G1/2" (DN15) a 3/4" (DN20).


Gama de produção:
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas

Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1676USM Conexão fêmea curva de dupla pressão com flange de 2 furos, em formato de "U", para tubulação multicamadas

Art. 1657 Conexão de pressão "T" para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea e alça de alumínio
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea e alça de alumínio

Especificação
  • Art.1664
    Elbow press fittings with bracket, female thread
    Production range from Ø16mm to  Ø20mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1664-Elbow-press-fitting-female-bracket_Raccordo-curvo-pressare-femmina-staffa
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosWALL SYSTEMS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010162
  • Nome ETIMWall plate on bracket
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia