Publicar produtos
1687_ Cross press fitting for multi-layer pipe
TIEMME

1687_ Cross press fitting for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de pressão cruzada
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão:
Tubos com diâmetros de Ø 16 mm a Ø 26 mm .



Gama de produção:
Art. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão /Flame para tubo multicamadas

Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo fêmea de pressão para tubulação multicamadas
Art. 1657 Conexão de pressão "T" para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.1687
    Cross press fitting
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1687_Cross-fitting_Croce-pressare
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings