Publicar produtos
1691 - Ball valve straight with press fitting
TIEMME

1691 - Ball valve straight with press fitting

Traduzido por Google,

Adequado para instalações hidráulicas domésticas e comerciais, aplicações industriais e agrícolas, sistemas de aquecimento e sanitários , sistemas pneumáticos, óleos e, em geral, para qualquer fluido não agressivo.
Caso contrário, conforme indicado por marcas específicas no corpo da válvula (setas), não há direção de fluxo na válvula.

Válvulas de esfera retas para água com conexão de pressão
Disponível com cabo em “T” de alumínio vermelho.

Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões, de 16 mm a 32 mm.

Produtos disponíveis:
Art. 1697CK válvula angular com válvula de retenção
Válvula angular Art. 1692 com porca solta e conexão de pressão


Especificações técnicas
  • Ref.ª única1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-08
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves