Publicar produtos
1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.
TIEMME

1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1696_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-08
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves