Publicar produtos
1716 _ Straight press fitting FEMALE for pex pipe
TIEMME

1716 _ Straight press fitting FEMALE for pex pipe

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de pressão reta com rosca fêmea ISO 228 .

Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão:
Tubos com diâmetros de Ø 16 mm a Ø 25 mm .
Conexão macho de G1/2" (DN15) para G3/4" (DN20) .



Gama de produção:
Art. 1701-1701R Conexão de dupla pressão para tubo PEX
Art. 1702 Conexão de pressão / Fêmea para tubo PEX

Art. 1703 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo PEX (90°)
Art. 1704 Cotovelo de pressão macho para tubo PEX
Art. 1705 Cotovelo de pressão fêmea para tubo PEX

Art. 1707-1707R Conexão de pressão "T" para tubo PEX
Art. 1709 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo PEX

Produtos relacionados:
Art. 0200 Tubo Pe-X
Art. 2361 Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea

Especificação
  • Art.1716
    Press fitting female thread
    Production range from Ø16 to Ø32 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1716_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings