Publicar produtos
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18

    Traduzido por Google,

    Os coletores de distribuição (MAXIMA) são geralmente utilizados em redes de distribuição de água quente e fria .
    Graças à sua configuração permitem o fornecimento paralelo de utilidades para água quente e/ou água fria, reduzindo assim ao mínimo as perdas de carga . Os colectores são produzidos em conformidade com os regulamentos relativos e são certificados pela sua composição química dos materiais utilizados e a nível dimensional.

    Coletor modular em latão cromado com válvula de bloqueio e placas identificadoras de utilidade
    Disponível na versão sem tratamento de acabamento [SH]

    Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação de 2÷6 vie
    Tamanho G3/4" (DN20) ou G1" (DN25) com rosca faseada com junta de vedação
    Várias derivações

    Também disponível nas seguintes versões:
    Arte. Conexões 1866K-1868K G1/2”x16
    Arte. 1877K50 conexões G3/4”x18 (Euroconus) e distância interaxial 50mm

    Faixa de produção:
    Arte. 1866SH tamanho G3/4” (DN20) em latão amarelo
    Arte. 1868SH tamanho G1” (DN25) em latão amarelo



    Produtos relacionados:
    Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X com conexões G1/2”x16 e G3/4”x18 (Euroconus)
    Arte. 1435K Encaixe de compressão para tubo Pe-X e conexões G1/2”x16
    Arte. 1436K Encaixe de compressão para tubo Pe-X e conexões G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1668 Encaixe de pressão para tubos multicamadas com conexões G1/2”x16
    Arte. 1635K Encaixe de compressão para tubo multicamada com conexões G1/2”x16
    Arte. 1666 Prensa para tubos multicamadas com conexão G3/4”x18 (Euroconus)
    Arte. 1636K Encaixe de compressão para tubos multicamadas com conexão G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 1812 caixa universal

    Arte. 1939 Caixa ajustável em altura e largura

    Especificação
    • Art.1866K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1868K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1877K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷4 of G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosSCREW MANIFOLDS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Código ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC