Publicar produtos
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
TIEMME

3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter

4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de retenção são utilizadas principalmente na rede de água pública e privada, permitindo a circulação do fluido apenas no sentido definido pelo dispositivo, evitando que o líquido volte no sentido contrário, desta forma o contato entre os sistemas de água é evitada, fechando automaticamente se houver condições de refluxo.

O obturador de mola sobe, abrindo a válvula, a uma pressão mínima de 25 mbar.

As válvulas de retenção Tiemme cumprem os requisitos estabelecidos pela norma EN 1717 e fazem parte da categoria 2 para o risco de contaminação da água.Válvulas de retenção com obturador, conexões de rosca fêmea UNI ISO 228.

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G4" (DN100) .

Disponível nas seguintes versões:
Arte. 3500 - Obturador de poliamida (iate)
Arte. 3506 – Obturador de metal (Eurostop)



Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1650 Encaixe de pressão/macho para tubo multicamada
Arte. 1654 Macho de encaixe de pressão de cotovelo para tubo multicamada
Arte. 1658 Encaixe de pressão "T", macho para tubo multicamada

Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo para água Rosca macho/fêmea
Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
Arte. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Especificação
  • Art.3500
    Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: PA

    Maximum working temperature: 100°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228



    Art.3506
    Check valve with metal shutter, threaded female connections a
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosCHECK VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves