Publicar produtos
2135_3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
2135_3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
    TIEMME

    2135_3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.

    Traduzido por Google,

    A válvula acionada por motor pode ser usada para a regulação e o registro de sistemas de aquecimento simples ou múltiplos , com energia alternativa e sistemas de automação geral.
    Esta válvula tem a função de interceptar o fluido térmico transportador, sendo, portanto, uma válvula de zona universal, aplicável em qualquer solução de instalação. Possibilidade de operação manual.
    As válvulas do item 2135 têm a função de interceptação e desvio, permitindo a entrada do fluido por baixo, enviando-o para a direita ou para a esquerda, ou vice-versa.
    Essas válvulas devem ser instaladas respeitando o sentido de circulação da água indicado na válvula por meio de uma seta.

    Válvulas de esfera de passagem plena com serrilhado e três extremidades roscadas macho
    Disponível com servomotor que atua na válvula:
    Art. 2134 - Rotação unidirecional de 180°

    Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões, desde G3/4" (DN20) até G1" (DN25).

    Produtos disponíveis:
    Art. 2133 com duas conexões masculinas.
    Art. 2137 com três conexões masculinas e desvio.
    Art. 2138 com duas conexões Masculino/Feminino.
    Art. 2136 com quatro conexões masculinas.
    Art. 2139 sem servomotor.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2135_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosMOTORIZED BALL VALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011540
    • Nome ETIMThree way ball valve
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText