Publicar produtos
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle
    TIEMME

    2180-2180CP _ Full bore ball valve square for MANIFOLDS male/female with T handle

    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvulas de esfera quadradas de passagem plena com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228, com junta de vedação.

    Disponível com cabo em T vermelho ou azul.

    Particularmente adequado para manifolds.

    Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de G1/2" (DN15) a G1" (DN25).

    Gama de produção:

    Art. 1822 - 1832 coletor com válvula de esfera "NINO"

    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular com válvula de parada "MAXIMA"

    Art. 1905 - 1906 coletor modular "COMPLANARE"

    Art. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"

    Art. 3046 - 3047 - 3048 Coletor modular "PISO"

    Produtos relacionados:

    Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio

    Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas

    Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas

    Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas

    Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas

    Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas

    Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

    Especificação
    • Art. 2180 - 2180CP

      Square full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket

      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25)

      Body: brass CW617N nickel plated

      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 110°C

      Minimum working temperature: - 20°C

      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet

      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText