Publicar produtos
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
    TIEMME

    2311-2321-2331 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvula de esfera de passagem plena com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228
    Disponível com cabo de alumínio ou cabo em T.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/4" (DN8) a G4" (DN100) .

    Disponível nas seguintes versões:
    Art. 2311 – Puxador de alumínio vermelho
    Art. 2321 – Cabo em T vermelho
    Art. 2331 – Cabo plano em aço vermelho

    Gama de produção:
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea
    Art. 2372 - 2382 Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
    Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho

    Produtos relacionados:
    Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
    Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
    Art. 1658 Conexão de pressão macho “T” para tubo multicamadas

    Especificação
    • Art. 2311
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2321
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2331
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red steel flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2311-2321-2331_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText