Publicar produtos
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

    4.5 de 5 estrelas4.5(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvulas de passagem completa para água com conexão roscada Fêmea/Fêmea UNI ISO 228.
    Avallabile com cabo em T de alumínio.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2"(DN50) .

    Disponível na seguinte versão:
    Arte. 2360 – Punho de alumínio vermelho
    Arte. 2370 – Punho T vermelho
    Arte. 2370B – Punho T azul
    Arte. 2370N – Punho em T preto



    Faixa de produção:
    Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de furo completo com rosca fêmea/fêmea
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea
    Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
    Arte. 2332 Válvula de esfera de furo completo para água com rosca macho/macho

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1658 T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada

    Especificação
    • Art. 2360
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red Aluminium

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T red handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370B
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T blue handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228



      Art. 2370N
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T black handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2360-2370-2370B-2370N_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC