Publicar produtos
3108N_ Pressure reducer with piston male/male
TIEMME

3108N_ Pressure reducer with piston male/male

Traduzido por Google,

Os redutores de pressão são utilizados principalmente na rede privada de água, com o objetivo de reduzir e manter um valor constante da pressão da água proveniente da rede pública de distribuição . Desta forma é possível evitar variações bruscas de pressão que podem danificar os componentes da instalação doméstica ou causar a distribuição incorreta da água.

Os redutores de pressão Tiemme cumprem os parâmetros indicados na norma EN 1567 e fazem parte do grupo acústico II.

Redutor de pressão de pistão PN25 com obturador de assento compensado, conexões com arremates de correio UNI ISO 228.
Disponível com fixação frontal para manômetro.

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .

Disponível nas seguintes versões:
Tamanho | Taxa de fluxo [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27 *
G3/4" (DN20) | 2,27 *
G1" (DN25) | 3,60 *
G1"1/4 (DN32 | 5,80 *
G1"1/2 (DN40)| 9,10 *
G2" (DN50) | 14,00 *

* Caudal nominal de água a uma velocidade média de 2 m/s, conforme norma EN 1567.


Faixa de produção:
Arte. 3110N 3108N Redutor de pressão com conexões fêmea rosqueadas
Arte. 3107N 3108N Redutor de pressão com arremates fêmeas rosqueados

Produtos relacionados:
Arte. Manômetro 2080POST com conexão traseira descentralizada
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvulas de esfera macho/fêmea
Arte. Filtro autolimpante 3130N – 3135N com conexões fêmea/fêmea
Arte. 3681 Válvula de retenção antipoluição
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.3108N
    Pressure reducer with piston with male thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: PA
    Shutter: brass CW617N
    Flow: See technical data sheet

    Maximum working temperature: 80°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Acoustic group: II
    Thread: Male ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3108N_Press-Reducer-MALE_Riduttore-Pressione-MASCHIO
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de produtosPRESSURE REDUCER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniclassPressure Reducing Stations
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText