O filtro Y permite bloquear as impurezas no interior do fluido, sem limitar a passagem, mas garantindo uma constante. Deve ser montado na posição horizontal nas direções indicadas pela seta no corpo, com a tampa removível voltada para baixo. Ao abrir, por meio de uma chave, o escoamento do fluido arrastará as impurezas recolhidas do elemento filtrante, evitando que elas retornem para dentro das tubulações.
Adapta-se a todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, produtos petrolíferos, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Filtro “ Y ” para coleta de impurezas PN 20 com conexões roscadas fêmea/fêmea UNI ISO 228
Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G4" (DN100) .
Disponível nas seguintes versões:
Tamanho | Grau de filtragem
G1/2" (DN15) | 350 µ
G3/4" (DN20) | 350 µ
G1" (DN25 ) | 350 µ
G1"1/4 (DN32) | 500 µ
G1"1/2 (DN40) | 500 µ
G2" (DN50) | 500 µ
G2"1/2 (DN60) | 500 µ
G3" (DN80) | 600 µ
G4" (DN100) | 600 µ
Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio