Publicar produtos
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
    TIEMME

    4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread

    Traduzido por Google,

    As misturadoras termostáticas são empregadas principalmente em instalações sanitárias permitindo a mistura instantânea de fluidos de entrada garantindo na saída: o valor de temperatura ajustado, a pressão e vazão retirada pelas concessionárias.

    A mistura ocorre por meio de um componente cerâmico termostático que, ao entrar em contato com a água, sofre uma variação de volume que determina o correto abastecimento de água de entrada de água quente e fria e, consequentemente, a regulação da temperatura da água de saída definida.

    As misturadoras termostáticas estão equipadas com uma função anti-resfriamento, que em caso de interrupção do fluxo de água fria, fecha completamente a passagem do fluido em 5 segundos ou 200 ml.

    Misturador termostático, Conexões roscadas macho UNI ISO 228.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação ou necessidade de conexão de G1/2" (DN15) a G1" (DN25) .



    Também disponível nas seguintes versões:
    Arte. 4738 – Misturadora termostática com conexões macho roscadas
    Arte. 4739 – Válvula misturadora termostática com conexões macho de arremate roscado

    Faixa de produção:
    Arte. 4737 Válvula misturadora termostática com conexões fêmea roscadas

    Produtos relacionados:
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
    Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de furo completo com rosca fêmea/fêmea

    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

    Arte. 3500-3506 Válvula de retenção Fêmea/Fêmea

    Especificação
    • Art.4738
      Thermostatic mixing valve, threaded male connections
      Production range from G3/4" (DN20) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228



      Art.4739
      Thermostatic mixing valve, threads with male tailpieces
      Production range from 1/2" (DN15)
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de produtosTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011516
    • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING