Publicar produtos
3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters
TIEMME

3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters

Traduzido por Google,

3872POL

Especificação
  • 3872POL


Especificações técnicas
  • Ref.ª única3872POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosRADIANT MANIFOLDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC