Publicar produtos
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
    TIEMME

    3873POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)

    Traduzido por Google,

    Coletor de distribuição em poliamida para sistema de aquecimento e/ou resfriamento a baixa temperatura (radiante) com coletores desalinhados.
    Os manifolds estão disponíveis com rosca macho/fêmea G1”1/4 (DN32) com vedação automática.
    Os manifolds são fornecidos completos com válvulas de esfera com suporte para o termômetro, válvulas de drenagem e medidor de vazão para o correto balanceamento dos circuitos radiantes.

    Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de ligação, de 2 a 13 vias.
    Conexões principais G1" 1/4(DN32)
    Tomadas de 3/4”x18 Euroconus

    Disponível nas seguintes versões:
    Art. 3873POL com parafusos de memória mecânica

    Produtos relacionados:
    Art. 1940 Caixa para coletor

    Art. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Art. 1436N Conexão G3/4”x18 (Euroconus) para tubo Pe-X

    Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
    Art. 1636 N Conexão G3/4”x18 (Euroconus) para tubulação multiuso

    A pedido:
    Art. 2183R Válvulas de esfera angulares de passagem plena para água com extremidades roscadas macho/fêmea
    Art. 2120R Válvulas de esfera de passagem plena para água com extremidades roscadas macho/fêmea
    Art. 9567 Atuador eletrotérmico


    Especificação
    • Art.3873POL
      G1”1/4 (DN32) distribution manifold complete with:
      Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
      Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
      Fixing brackets.
      Mechanical memory screws.

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Water (glycol <50%)
      Threads: Male/ Female ISO228



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3873POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosRADIANT MANIFOLDS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Código ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds