Publicar produtos
DC302 _ Wall mounted shower head - Square
TIEMME

DC302 _ Wall mounted shower head - Square

Traduzido por Google,

O chuveiro quadrado montado na parede é particularmente adequado para uma gestão de água mais eficiente em casa.

Consideramos o consumo de água um elemento vital e a proteção do clima começa com simples ações diárias, como tomar banho ou lavar as mãos, por isso, nossos produtos oferecem:

- ECONOMIA DE ÁGUA ( É necessário superar uma resistência de abertura para ter um maior fluxo de água, evita qualquer
consumo durante o fluxo inconsciente de água
)
- ECONOMIA DE ENERGIA ( a água quente flui apenas girando a alavanca para a esquerda )
- BICO DE FLUXO INOVADOR ( projetado para reduzir o fluxo de água em 30% graças à combinação de limitação de fluxo e enriquecimento de água ).

Queremos incentivar um conjunto de produtos que permita poupanças significativas em termos de água e energia, sem limitar o conforto e a qualidade de vida.

Disponível com conexão macho G1/2" (DN15) .
Chuveiro redondo 200x200mm
Comprimento do braço de chuveiro redondo em latão400 mm

Gama de produtos:
Arte. DC003 /DC006 Coluna de duche quadrada montada na parede
Arte. DC009 /DC012 Coluna de duche redonda montada na parede
Arte. DC301 +DC401 Chuveiro redondo montado na parede
Arte. TN01LC Monocomando para lavatório com alavanca longa (pia/cozinha)
Arte. TN02 Misturadora de bidé monocomando
Arte. TN03 Monocomando para banheira com kit chuveiro
Arte. TN04 Monocomando para duche com kit de duche
Arte. TN05 Misturador monocomando de parede para banheira/chuveiro com desviador de 2 vias
Arte. TN06 Misturadora monocomando de parede para duche

Produtos relacionados:
Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Arte. 4737 Válvula misturadora termostática com rosca fêmea
Arte. 4738 Misturadora termostática com conexões macho roscadas
Arte. 4739 Válvula misturadora termostática com terminais roscados macho

Conexão LINHA / LOOP :
Arte. 1676USM Cotovelo Wallplate Fêmea com formato "U" para tubos multicamadas
Arte. 1654U Macho/encaixe de pressão com formato "U" para tubos multicamadas
Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem

Conexão LINEAR :
Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem

Especificação
  • Art. DC302 +DC402
    Wall mounted square shower head 200x200mm with brass round shower arm L.400 mm
    Connection: G1/2” (DN15) Male
    Body: CW617N chrome-plated brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDC302-wall-shower-head-square_doccia
  • Familia de productoSANITARY
  • Grupo de produtosSHOWER MIXER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia