Publicar produtos
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit
    TIEMME

    SHORTY 6502DUO-3C_ Consumption metering modules 3 Way, 2 unit

    Traduzido por Google,

    O módulo de medição SHORTY tem aplicações em sistemas de aquecimento/resfriamento e água quente/fria doméstica para imóveis residenciais e comerciais .

    Módulo de medição para circuitos de aquecimento/refrigeração e águas sanitárias, de dimensões reduzidas. Solução de sistema ideal onde o espaço é limitado e para vazões de até 2,5 m3/h .

    O núcleo dos módulos Shorty é a unidade hidráulica que pode ser instalada dentro da carcaça, que pode ser encomendada separadamente de acordo com os requisitos de leitura de uso (Locale, M-Bus, Wireless).

    Caixa pré-montada com ligação macho G3/4” (DN 20) em chapa com aro e porta pintada, cor branca RAL 9010, fecho da tampa por fechadura cilíndrica.

    N.3 linhas de água doméstica
    Solução compacta para 2 utilidades


    Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação:
    Comprimento de 500 mm
    Altura: 980 mm
    Profundidade: 120 a 170mm (ajustável)

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 6502C01DUODYN-3C com PICV (Válvula de Controle Independente de Pressão)
    Arte. 6502C01DUO-3C sem válvula

    Leitura do medidor de calorias/frigoria com:
    Display LCD (modo local)
    M-Bus ou Wireless (modo remoto)

    Metro:
    Volumétrico
    Ultrassônico (melhor precisão e alta durabilidade)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconsumption-metering-modules-3way_Contabilizzazione-3Vie-2unit
    • Familia de productoTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
    • Grupo de produtosDIRECT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
    • Código ETIMEC011449
    • Nome ETIMGroup distributor housing
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText