TIEMME SLIM é o inovador sistema Tiemme criado para atender à demanda por sistemas radiantes com baixa inércia térmica e espessura reduzida . Projetado para atender aos requisitos de engenharia de instalações em caso de reestruturação, graças à espessura reduzida e à possibilidade de fixar o painel diretamente no piso existente, o sistema pode ser criado sem a necessidade de realizar nenhum trabalho de demolição.
O formato especial dos silhares do painel permite que a betonilha envolva completamente a superfície do tubo para otimizar o rendimento do sistema. O sistema de travamento do tubo evita o uso de clipes de fixação, reduzindo assim o tempo de instalação. O travamento diagonal a 45° também é possível. A chapa rígida de poliestireno termoformado é altamente resistente ao desgaste. O acoplamento entre os painéis é garantido por um sistema especial de intertravamento com juntas perimetrais ( por sobreposição de silhares laterais ).
Painel termoformado com/sem isolamento térmico com pinos perfurados para fixação do tubo de 50 mm e múltiplos para assentamento reto. Disponível na versão autoadesiva sem camada isolante, ou com 5 mm de camada isolante em EPS 200 .
Retardante de chama Euroclasse E reação ao fogo (conforme UNI EN 13501-1)
Ampla gama disponível, para cada necessidade de espessura:
Sp. 19mm (sem isolamento)
Sp. 23,6 mm (compressão 200 kPa, RD = 0,15 m² K/W)
Produtos disponíveis:
Art. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Art. 3873-3873BY coletor de distribuição pré-montado FLOOR com medidores de vazão
Art. 1939 caixa metálica com altura e profundidade reguláveis