Publicar produtos
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)
TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)

    TIGER DECOR Color Skim Coat (OR03)

    Traduzido por Google,
    Cimento acabado para decoração de paredes, especialmente com cor embutida, adequado para reboco, pois a camada final pode ser rebocada de 1 a 3 milímetros de espessura, as paredes resultantes são excepcionalmente lisas ou criam um padrão único para adicionar atmosfera à sala sem pintura • As paredes são particularmente lisas, o cimento tem uma cor embutida. • Pode ser rebocada como última camada. em espessuras de 1-3 mm • Pode rebocar uma área de 10 metros quadrados. com uma espessura de cerca de 2 mm (a quantidade de área de reboco depende da espessura)
    Especificação
    • -WH01, WH02, GY01, GY02, GY03, GY04, GB01, GB02, BL01, BL02, GR01, GR02, GR03, YE01, YE02, YE03, YE04, OR01, OR02, OR03, OR04, RE01, RE02, BR01, BR02, BR03

      -For the consistency of the color, Primer must be applied before plastering the surface of some colors every time. And to plaster after applying Primer at least 2 hours.
      -For the convenience of work Mixing should be done with a mixing tool such as an electric drill.
      -Do not mix more water after the first time.
      -Should not be used on jointed surfaces that can move or vibrate unevenly.
      -For the durability of the colored plaster surface should be coated with water-repellent compounds for exterior work 
      -Should be used within 1 hour after mixing with water.
      -Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTIGER_Decor_Color_Skim_Coat
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecor
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete