A Unidade de Qualidade de Água PEAD Tigre ADS é a sua solução para a captação de hidrocarbonetos e sólidos totais em suspensão (TSS) de águas pluviais.
Duas placas de açude atuam como dispositivos de retenção à medida que a água da chuva flui através das estruturas de drenagem de superfície e para a unidade de qualidade da água. Essa estrutura também incorpora o uso de um sistema de desvio, que evita a ressuspensão de sólidos capturados desviando fluxos de água maiores do que a 'primeira descarga'.
As Unidades de Qualidade de Água PEAD Tigre ADS são estruturas leves e duráveis, projetadas especificamente para instalação rápida e fácil manutenção. Feitas de tubo de drenagem DrenPro de polietileno de alta densidade, essas unidades são resistentes a abrasivos e produtos químicos normalmente encontrados em águas pluviais e solos circundantes. E quando as condições do local exigem níveis mais altos de tratamento, a Unidade de Qualidade de Água Tigre ADS torna-se parte integrante de uma abordagem multicamadas conhecida como trem de tratamento.
As Unidades de Qualidade de Água PEAD Tigre ADS vêm em 16 modelos padrão oferecendo diâmetros de 900-1500 mm e configurações de 6m ou 12m, com comprimentos maiores disponíveis mediante solicitação.
• Peso leve
• Projeto horizontal para escavação de profundidade mínima
• 80% de remoção de TSS
• 80% de remoção de óleo e graxa
• Prazo de entrega curto
Disponibilidade da região
| América do Sul |
|---|
Bolivia |
Brasil |
Paraguay |
Uruguay |