Publicar produtos
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre

    Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de detenção e retenção Stormtech da ADS Tigre foram desenvolvidos para reduzir o risco de inundações e transbordamentos em projetos de infraestrutura e uso do solo urbano. O sistema de retenção armazena a água da chuva abaixo do solo, que pode ser reutilizada ou infiltrada no terreno nativo. O sistema de detenção acumula água temporariamente com escoamento controlado, evitando picos em sistemas de drenagem e cursos naturais.

    Especificação
    • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current ASTM F2787 and NCh 3352 standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatigre-ads-stormtech-mc3500
    • Familia de productoPluvial Drainage Chamber
    • Grupo de produtosStormtech
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1143
    • Largura (mm)1955.8
    • Profundidade (mm)2286
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)60.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay