Publicar produtos
Stormtech Chamber and Cap MC7200 - ADS Tigre

Stormtech Chamber and Cap MC7200 - ADS Tigre

Traduzido por Google,

Os sistemas de detenção e retenção Stormtech da ADS Tigre foram desenvolvidos para reduzir o risco de inundações e transbordamentos em projetos de infraestrutura e uso do solo urbano. O sistema de retenção armazena a água da chuva abaixo do solo, que pode ser reutilizada ou infiltrada no terreno nativo. O sistema de detenção acumula água temporariamente com escoamento controlado, evitando picos em sistemas de drenagem e cursos naturais.

Especificação
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatigre-ads-stormtech-mc7200
  • Familia de productoPluvial Drainage Chamber
  • Grupo de produtosStormtech
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1524
  • Largura (mm)2540
  • Profundidade (mm)2108
Relacionado
  • Material principalPE/PP
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)91.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água

Disponibilidade da região

América do Sul
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay