Publicar produtos
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    Traduzido por Google,
    Este produto é utilizado em uniões que requerem alta resistência à separação e sem requisitos de estanqueidade. Disponível a partir de diâmetros 100mm até 1200mm * exceto 1050mm
    Especificação
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatigre_ads-abracadeira
    • Familia de productoPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Grupo de produtosDrenPro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniclassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay