O Tile Tech Pedestal System foi projetado para pavimentadoras de concreto, pavimentadoras de porcelana ou telhas de convés IPE para nivelar um telhado construído. Nosso sistema de suporte de pedestal Híbrido PATENTEADO é um produto inovador, permitindo auto nivelamento, modelo único para todas as aplicações de altura, ajustável por parafuso, tubo de PVC ajustável e empilhável. O substrato pode ser de estrutura de concreto ou madeira, com uma membrana de telhado por cima.
Nosso sistema Hybrid Pedestal™ consiste em 7 componentes padrão e tubo de esgoto de PVC SDR-35 de 4,215” de diâmetro. O tubo de PVC permite que o sistema de pedestal varie em altura até 24+ polegadas e é cortado na altura desejada usando serra de 12”. O Uni-Base é então “encaixado por pressão” em uma extremidade do tubo de PVC e um Uni-Collar na outra extremidade e não requer colagem ou outros acessórios. O Uni-Insert de 3/4” ou 1-1/2” é então aparafusado ao Uni-Collar, permitindo ajustes finos de altura. A montagem é concluída alinhando e travando o Uni-Cap com o Uni-Insert. Os recursos do Uni-Cap incluem guias espaçadoras de 1/8” removíveis e autonivelantes integradas para espaçamento adequado da pavimentadora e alinhamento das juntas.
Tampões empilháveis
permitem pequenos ajustes de altura de 1/2” a 2” e podem compensar inclinações de 0% a 3% alinhando o compensador de inclinação embutido de uma tampa em relação à outra. Simples, fácil e acessível!
Design de modelo único
permite todas as aplicações de altura desde 1/2” até 24” resultando em redução de mão de obra e custo de material. Elimina sobras de peças e peças!
Ajuste do tubo de PVC
permite que o sistema de pedestal varie em alturas de até 24+ polegadas usando tubos de PVC de 4”ø SDR-35 disponíveis em todos os lugares. Elimina o custo de material e envio!
Ajuste do parafuso
permite o ajuste rápido e fácil da altura para 3/4” , 1-1/2” e 4” adicionais dependendo do tamanho do modelo do UNI-INSERT™ usado. Elimina a necessidade de cortar o tubo exatamente!
Auto nivelamento
cabeça permite compensação de inclinação de 0% a 4% em qualquer direção. Uma ferramenta T-Handle permitirá elevar e nivelar enquanto estiver carregada com pavimentadoras. Elimina a necessidade de remover pavimentadoras para fazer ajustes!
Pavimentadoras de telhados, Pavimentadoras de convés, Pavimentadoras de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação de vento, Elevação de vento, Pavimentadora de porcelana, Pedestal de pavimentadora
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |