O sistema Tile Tech Pedestal foi projetado para pavimentação de concreto, porcelanato ou telhas de deck IPE para assentar nivelado sobre um telhado construído. Nosso sistema de suporte de pedestal híbrido PATENTEADO é um produto inovador, permitindo autonivelamento, modelo único para todas as aplicações de altura, ajustável por parafuso, tubo de PVC ajustável e empilhável. O substrato pode ser de concreto ou de madeira, com uma membrana de cobertura por cima.
Nosso sistema Hybrid Pedestal™ consiste em 7 componentes padrão e tubo de esgoto de PVC SDR-35 de 4,215” de diâmetro pronto para uso. O tubo de PVC permite que o sistema de pedestal varie em altura até mais de 24 polegadas e é cortado na altura desejada usando uma serra cortadora de 12”. O Uni-Base é então “encaixado por pressão” em uma extremidade do tubo de PVC e um Uni-Collar na outra extremidade e não requer colagem ou outros acessórios. O Uni-Insert de 3/4” ou 1-1/2” é então aparafusado ao Uni-Collar, permitindo ajustes finos de altura. A montagem é concluída alinhando e travando o Uni-Cap com o Uni-Insert. Os recursos do Uni-Cap incluem autonivelamento integrado e abas espaçadoras removíveis de 1/8” para espaçamento adequado da pavimentadora e alinhamento das juntas.
Tampas empilháveis
permite pequenos ajustes de altura de 1/2” a 2” e pode compensar inclinações de 0% a 3% alinhando o compensador de inclinação integrado de uma tampa em relação a outra. Simples, fácil e acessível!
Design de modelo único
permite todas as aplicações de altura desde 1/2” até 24”, resultando em custos reduzidos de mão de obra e material. Elimina sobras de partes e peças!
Ajuste de tubo de PVC
permite que o sistema de pedestal varie em alturas de até 24+ polegadas usando tubo de PVC SDR-35 de 4”ø disponível em qualquer lugar. Elimina custos de material e envio!
Ajuste de parafuso
permite um ajuste de altura rápido e fácil para 3/4”, 1-1/2” e 4″ adicionais, dependendo do tamanho do modelo do UNI-INSERT™ usado. Elimina a necessidade de cortar o tubo com exatidão!
Auto nivelamento
head permite compensação de inclinação de 0% a 4% em qualquer direção. Uma ferramenta T-Handle permitirá elevar e nivelar enquanto estiver carregada com pavimentadoras. Elimina a necessidade de remover pavimentadoras para fazer ajustes!
Pavimentadoras de telhado, pavimentadoras de deck, pavimentadoras de pedestal, telhas de deck, plataformas de telhado, elevação de vento, elevação de vento, pavimentação de porcelana, pedestal de pavimentação
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |