Efeito Pedra
Nossa linha Porce-Stone™ oferece a beleza e a estética da pedra, sem a manutenção e conservação necessárias para materiais de pedra natural. Completamente não porosos, não mancham e não requerem vedação. Eles permanecerão com a aparência tão boa quanto no dia em que foram instalados! Resistência ao deslizamento extremamente alta para todos os acabamentos, garante uma área de piso segura molhada ou seca.
Essas pavimentadoras de porcelana arquitetônicas foram projetadas para aplicações comerciais e residenciais e podem transformar decks de praça, decks de telhado, decks de piscina, terraços, pátios, passarelas e paisagens urbanas em obras de arte virtuais.
Efeito Travertino
Embora as pavimentadoras de pedra natural tenham sido tradicionalmente usadas em tais projetos, as pavimentadoras de porcelana têm um número significativo de vantagens sobre a pedra natural. As pavimentadoras de porcelana têm uma absorção de água inferior a 0,1%, além de serem excepcionalmente resistentes a manchas, a água não pode penetrar, evitando assim problemas de rachaduras por congelamento e descongelamento, que podem ser um problema em certas zonas climáticas com pavimentação de pedra natural.
Como o porcelanato é fabricado a uma temperatura extremamente alta e é muito denso, as placas de porcelanato de ¾” de espessura têm resistência suficiente para serem usadas com sistemas de suporte de pedestal para a construção de decks elevados e coberturas externas, não apenas para aplicações residenciais, mas também para pedestres aplicações comerciais de tráfego.
Efeito Concha
O sistema Tile Tech Porce-Pave™ é o ápice da tecnologia de piso elevado externo; permitindo que os arquitetos especifiquem soluções de piso elevado leves, antiderrapantes e atraentes, que combinam propriedades técnicas incríveis com estética descomprometida, tornando-os a escolha ideal para uso comercial e residencial.
Alta resistência a cargas e impactos; extrema resistência ao desgaste e arranhões; geada e à prova de fogo; cor rápida e extremamente resistente a manchas; resistência ao crescimento de mofo e algas – essas qualidades garantem uma manutenção extremamente baixa e uma solução de piso sem problemas.
Pavimentadoras de telhados, Pavimentadoras de convés, Pavimentadoras de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação de vento, Elevação de vento, Pavimentadora de porcelana, Pedestal de pavimentadora
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |